部件参考

AKE 投射焊接系统

工具更换器 | 组件 | 机械和设备工程 | 金属

2指平行抓手
GEP2000 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
1. 2指平行抓手
  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
了解更多
2. Werkzeugwechsler
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
重点和技术数据
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP40
  • 机械式自锁
  • 可定位
内置标准组件
Werkzeugwechsler
Serie WWR
更多

请联系我们

个人资料
消息